Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
Kernkenmerken
| Productnaam | Agila care |
|---|---|
| Producttype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter |
| Speciale functies | Elektrisch geleidend, Roestvrij |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 KG |
| Statisch Draagvermogen | 200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 163 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Totaal gewicht | 1,28 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 103,5 mm |
| Uitzwenking | 207 mm |
| Diameter koepel | 60 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Staalplaat |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lager | Konuskogellager |
| Kleur Wiel | Metallic |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | stift met schakelnok voor profielstangen |
|---|---|
| Diameter Bout | 28 mm |
| Lengte Bout | 96 mm |
| Schroefdraad positie | 19 mm |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 2 |