- Inicio
- Industria
- Sanidad
- Camas y camillas médicas
-
Camas de cuidados
Ruedas y Aros para Camas geriátricas
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta calidad, mientras que la banda de rodadura utiliza goma termoplástica que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un giro suave y eficiente, minimizando la fricción y prolongando la vida útil del componente. La altura total del conjunto alcanza 135 mm, permitiendo una integración óptima en diferentes tipos de mobiliario y equipos. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 200 kg, mientras que su capacidad dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento seguro y confiable. Esta rueda fija es especialmente adecuada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones profesionales exigentes. La fijación se realiza mediante agujero para tornillo, por lo que las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un giro suave y estable. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y utiliza un cojinete liso, mientras que la banda de rodadura está hecha de goma termoplástica y el cuerpo de la rueda es de polipropileno. La altura total del conjunto es de 100 mm. En cuanto a las prestaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones profesionales de alta exigencia. La fijación se realiza mediante un agujero para tornillo, por lo que las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, y su conjunto giratorio incorpora dos carreras de bolas que garantizan un giro suave y estable. La rueda utiliza un rodamiento de bolas de precisión, con una banda de rodadura de goma termoplástica y un cuerpo de polipropileno, combinación que aporta resistencia y un funcionamiento silencioso. El diámetro de la rueda es de 75 mm y la altura total del conjunto es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos profesionales. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está compuesta por un cuerpo de polipropileno de alta resistencia, combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica que ofrece excelente tracción y durabilidad. El sistema de rodamiento utiliza cojinetes lisos que garantizan un movimiento suave y confiable durante la operación. La altura total del conjunto es de 100 milímetros, permitiendo una integración compacta en diferentes tipos de equipamiento. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una capacidad estática de 150 kilogramos y una capacidad dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. La rueda Agila está especialmente indicada para su uso en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere fiabilidad y rendimiento consistente.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila es una rueda giratoria con Freno total, diseñada para equipos de transporte y mobiliario móvil en entornos profesionales. Se fija mediante agujero para tornillo y puede montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa es de chapa de acero, mediana, y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un giro estable. La rueda, de 75 mm de diámetro, tiene un cojinete liso, banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica y cuerpo de polipropileno conductor eléctrico. La altura total es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Aplicaciones recomendadas: camas de cuidados; carros de catering y sistemas de entrega de comidas; hospitales; residencias y hogares de ancianos; carros de limpieza profesional; mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico y banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está diseñada con una placa rectangular como sistema de fijación que se integra en estructuras de acero de espesor medio, proporcionando una base robusta y estable. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno conductor eléctrico, mientras que la banda de rodadura utiliza goma termoplástica conductora eléctrica, características que la hacen especialmente adecuada para entornos sensibles a descargas electrostáticas. La altura total del conjunto alcanza 135 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes tipos de equipamiento móvil. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la posiciona como una solución fiable para aplicaciones exigentes. La rueda Agila resulta particularmente indicada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como para mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere tanto estabilidad como protección contra descargas electrostáticas.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de transporte exigentes. Incorpora una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa es de chapa de acero de espesor mediano, y su giro se apoya en un rodamiento de dos carreras de bolas. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y utiliza un cojinete liso. La banda de rodadura es de goma termoplástica, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno. La altura total del conjunto es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Es aplicable en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total de uso profesional. El elemento de fijación es una placa cuadrada, que permite un montaje estable sobre la estructura del equipo. La carcasa, fabricada en chapa de acero, mediana, incorpora un giro de dos carreras de bolas que asegura una orientación precisa. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y emplea un rodamiento de bolas de precisión; su banda de rodadura es de goma termoplástica y su cuerpo de polipropileno. La altura total del conjunto es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Sus aplicaciones abarcan camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos profesionales. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta resistencia, mientras que la banda de rodadura está elaborada en goma termoplástica, ofreciendo excelente tracción y durabilidad en diferentes superficies. El sistema de rodamiento incorpora un cojinete liso que facilita un movimiento suave y eficiente. La altura total del conjunto es de 135 mm, dimensión que resulta óptima para su integración en mobiliario y equipos de transporte. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg, garantizando estabilidad cuando el equipo se encuentra en reposo, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, asegurando un rendimiento fiable durante el desplazamiento. La rueda Agila es especialmente adecuada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering, hospitales, residencias de ancianos, equipos de limpieza profesional y mobiliario comercial.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Agila es una solución de movilidad versátil diseñada para aplicaciones profesionales en entornos sanitarios y comerciales. El sistema de montaje utiliza un agujero para tornillo que permite la instalación con tornillos estándar de cualquier longitud, facilitando la integración en diversos tipos de equipos y mobiliario. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está compuesta por un cuerpo de polipropileno con una banda de rodadura de goma termoplástica, combinación que proporciona durabilidad y resistencia al desgaste. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un funcionamiento óptimo y una larga vida útil. La altura total del conjunto es de 100 milímetros, dimensión crítica para la integración en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en hospitales, residencias y hogares de ancianos. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Esta rueda es especialmente adecuada para carros de limpieza profesional y mobiliario de tienda, donde se requiere fiabilidad y rendimiento consistente en operaciones continuas.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de movilidad profesional. El conjunto de fijación consiste en una placa rectangular que permite su montaje estable en el bastidor del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un giro sustentado por un cojinete de dos carreras de bolas, lo que garantiza un giro suave y preciso bajo carga. La rueda posee un diámetro de 100 mm y utiliza un cojinete liso en el eje. La banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica, mientras que el cuerpo de la rueda es de polipropileno. En cuanto a las dimensiones, la altura total del conjunto es de 135 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 160 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de transporte y movilidad profesional. La fijación es de tipo placa rectangular, que permite su montaje directo sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un rodamiento de dos carreras de bolas que garantiza un giro suave y estable en todas las direcciones. La rueda posee un diámetro de 125 mm y utiliza un rodamiento de bolas cónico en su eje. El material de la banda de rodadura es goma maciza sin marcas, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en chapa de acero. Las dimensiones generales de altura total del conjunto son de 160 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h. Esta rueda está indicada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de movilidad profesional. La placa de fijación es de tipo rectangular, lo que permite un montaje estable y sencillo en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un giro sobre dos carreras de bolas, que garantiza una rotación suave y precisa del conjunto. La rueda dispone de una banda de rodadura de goma termoplástica y de un cuerpo de polipropileno, combinación que aporta resistencia al desgaste y ligereza. Su diámetro es de 125 mm y el sistema de rodamiento utiliza cojinete liso. La altura total del conjunto es de 160 mm. En cuanto a las prestaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 200 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 138 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg. Es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 163 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática llega hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de movilidad profesional. El conjunto de fijación es una espiga sólida de salida redonda, que permite su montaje en el bastidor o la estructura del equipo mediante inserción directa. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un rodamiento de bolas cónico de dos carreras de bolas, lo que garantiza un giro suave y estable en todas las direcciones. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y utiliza una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, que ofrece un rodamiento silencioso y no deja huellas en pavimentos delicados. Su cuerpo de chapa de acero aporta la resistencia necesaria para soportar el uso continuo. La altura total del conjunto es de 163 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Frequently Asked Questions
Requisitos de las ruedas para camas geriátricas
Una cama geriátrica forma parte del espacio vital cotidiano de la persona, por lo que su desplazamiento debe adaptarse tanto a las tareas de cuidado como a los periodos de descanso. Las ruedas para camas geriátricas deben permitir un reposicionamiento controlado en habitaciones amuebladas, donde el poco espacio libre alrededor de sillas, mesillas de noche y equipos de elevación puede dificultar el acceso de los cuidadores. Cuando la cama está inmóvil, una fijación segura resulta esencial para los cuidados diarios y las transferencias, y el conjunto completo debe soportar el peso de la cama, del ocupante y de los equipos que la acompañan. El manejo debe seguir siendo cómodo para el personal, con unas características de rodadura adecuadas al tipo de suelo y un nivel de ruido apropiado para habitaciones compartidas o entornos de atención domiciliaria. Además, la disposición de las ruedas debe ajustarse a la altura prevista de la cama y permitir el acceso para la limpieza, equilibrando los requisitos prácticos de movilidad con la comodidad, la higiene y un aspecto residencial que transmita tranquilidad.
Ventajas de las ruedas TENTE para camas geriátricas
Unas ruedas bien elegidas pueden facilitar el manejo diario de la cama y contribuir a crear un entorno confortable para la persona que recibe los cuidados. Nuestras ruedas para camas geriátricas incluyen configuraciones que combinan una maniobrabilidad sencilla con un bloqueo cómodo, lo que ayuda al personal cuidador a colocar la cama para el aseo personal o la limpieza de la habitación y a fijarla después para su uso. Las opciones de aros blandos adecuadas pueden reducir el ruido de rodadura y absorber pequeñas irregularidades del suelo, favoreciendo un entorno más tranquilo y un desplazamiento más cómodo sin exigir un esfuerzo innecesario al personal. Según la serie seleccionada, las superficies de fácil limpieza y los aros sustituibles pueden simplificar el mantenimiento, mientras que los distintos diseños de soporte permiten a los fabricantes adaptar tanto el aspecto como los requisitos prácticos de sus camas. Con Agila, Levina y Linea, nuestra gama ofrece a los fabricantes de camas margen para equilibrar las necesidades de manejo, diseño y mantenimiento, y los beneficios finales dependen de los aros, los accesorios de montaje y la configuración de bloqueo elegidos.
Funciones importantes de las ruedas para camas geriátricas
La respuesta de una cama durante el reposicionamiento depende de cómo funcionen en conjunto sus aros, los rodamientos giratorios y los mecanismos de bloqueo. Nuestras ruedas de cama geriátrica ofrecen diferentes configuraciones para estas funciones, entre ellas el movimiento giratorio para el posicionamiento y, en las configuraciones adecuadas, el control direccional que ayuda a guiar la cama por un pasillo. El freno total bloquea tanto la rotación del aro como el giro del soporte, mientras que los mecanismos de freno centralizado compatibles conectan varias ruedas para que el personal cuidador pueda accionarlas mediante un mando común. La construcción del aro también es importante: las bandas de rodadura blandas proporcionan amortiguación, las opciones que no dejan huella ayudan a limitar las marcas visibles en el suelo, y la acción diferencial de las ruedas dobles de Linea facilita el giro al permitir que los aros giren a distintas velocidades. Las fijaciones conectan estas funciones con el bastidor de la cama, por lo que sus dimensiones y su sistema de actuación deben coordinarse con la altura de instalación requerida y con el sistema de control elegido por el fabricante.
Soluciones de ruedas para camas geriátricas de TENTE
Agila, Levina y Linea ofrecen distintos enfoques para las ruedas de camas geriátricas, desde la construcción en acero prensado hasta los soportes orientados al diseño y la maniobrabilidad de las ruedas dobles. Estas series destacadas representan una selección, y en nuestra gama completa hay disponibles otras soluciones.
Agila
Agila ofrece un soporte de acero prensado y una selección de configuraciones de aro y de bloqueo para camas geriátricas. Su construcción práctica incluye un eje de rueda con tuerca, que permite sustituir el aro cuando es necesario y facilita el mantenimiento.
Algunas versiones incorporan freno total centralizado o una combinación de freno direccional y total centralizado. Dentro de la familia también hay opciones de aros blandos que no dejan huella, lo que permite adaptar las características de rodadura al suelo y al entorno asistencial.
Levina
Levina combina una estética orientada al diseño con opciones para distintos sistemas de bloqueo de camas. Dentro de la familia, Levina care incorpora un accionamiento centralizado silencioso, que permite al personal cuidador bloquear las ruedas conectadas en un solo paso.
Levina care está disponible con aros de 100 mm y 125 mm de diámetro y una capacidad de carga de 100 kg por rueda. La familia admite bloqueo individual, bloqueo centralizado o una combinación de ambos, manteniendo el mismo diseño, la misma interfaz y la misma altura total en las configuraciones equivalentes, lo que ofrece flexibilidad a los fabricantes en todos los modelos de cama.
Linea
La construcción de ruedas dobles de Linea favorece la maniobrabilidad al colocar una cama en espacios reducidos. Su soporte de poliamida presenta superficies mayoritariamente lisas que facilitan la limpieza, y ofrece opciones de personalización de color y superficie para combinar las ruedas con el diseño de la cama.
Según la versión, Linea ofrece freno total, freno direccional y accionamiento centralizado. Los distintos tipos de fijación de espiga permiten la integración en estructuras tubulares, mientras que algunas fijaciones de freno centralizado requieren poca fuerza de accionamiento para un funcionamiento suave y silencioso; la combinación de fijación y bloqueo debe elegirse en función de la construcción de la cama.