Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Medical Beds & Stretchers |
---|---|
Nombre del producto | Agila care |
Características especiales | Electric conductive, Stainless |
Tipo de producto | Swivel castor with central, total or directional lock |
La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 163 mm |
Ancho total | 60 mm |
Peso total | 1.28 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, medium |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 41 mm |
Radio giratorio | 103.5 mm |
interferencia de giro | 207 mm |
Diámetro del domo | 60 mm |
Aro
Material del cuerpo | Sheet Steel |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking |
Cojinete | Cone ball bearing |
Color del aro | Metálico |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
Anchura del aro | 32 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Stem with cam hole for profile bars |
---|---|
Diámetro del perno | 28 mm |
Longitud del perno | 96 mm |
Posición de la rosca del perno | 19 mm |
Cantidad de orificios de montaje del perno | 2 |