Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Nume produs | Agila care |
|---|---|
| Caracteristici speciale | Conductiv electric, Inoxidabil |
| Tip produs | Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 163 mm |
| Lățime totală | 60 mm |
| Greutate totală | 1,28 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Tablă de oțel, medie |
|---|---|
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 41 mm |
| Raza de pivotare | 103,5 mm |
| Interferență pivotantă | 207 mm |
| Diametru cupolă | 60 mm |
Roată
| Material pentru corp | Tablă de oțel |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr | Rulment cu bile cu con |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Metalic |
| Diametru roată | 125 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Lățime roată | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |
Racord
| Tip ajustare | Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil |
|---|---|
| Diametru Șurub | 28 mm |
| Lungime Șurub | 96 mm |
| Poziția filetului Șurub | 19 mm |
| Cantitate orificii de montare Șurub | 2 |