Alpha
3477UFR100P30-13
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Alpha |
|---|---|
| Zastosowania | Catering, Handel, Instytucje medyczne, Logistyka detaliczna, Mobilność miejska, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania magazynowe, Sprzęt maszynowy i warsztatowy, Wózki sklepowe |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| nośność przy 4 km/h | 150 KG |
| Statyczna nośność | 300 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| wysokość całkowita | 128 mm |
| Szerokość całkowita | 75 mm |
| Waga całkowita | 0,96 KG |
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
| wysięg | 41 mm |
| Promień obrotowy | 123 mm |
| zasięg działania koła | 246 mm |
| Średnica kopuły | 75 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 100 mm |
| Szerokość bieżnia | 34 mm |
| Szerokość koło | 34 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 63 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
|---|---|
| średnica otworu trzpień | 13 mm |