Alpha
3477UFR100P30-13
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
| Название продукта | Alpha |
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Городская мобильность, Логистика розничной торговли, Машины и оборудование СТО, Медицинские учреждения, Питание, Покупательские тележки, Поромышленный потребитель, Складские решения, Торговля |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 150 KG |
| грузоподъемность, статическая | 300 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| общая высота | 128 mm |
| Общая ширина | 75 mm |
| Общий вес | 0,96 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
|---|---|
| форма вилы | Широкая |
| повортный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| офсет (смещение) | 41 mm |
| Радиус поворота | 123 mm |
| поворотное соединение | 246 mm |
| Диаметр купола | 75 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полиамид |
|---|---|
| материал протектора | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 100 mm |
| Ширина протектор | 34 mm |
| Ширина колесо | 34 mm |
| Твердость протектор (A) | 63 Береговая А |
Фитинг
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
|---|---|
| диаметр отверстия болт | 13 mm |