Alpha
3477UFR100P30-13
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Carros de compras, Catering, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobilidade urbana, Máquinas e equipamento para oficinas, Retalho e Logística, Soluções de armazenamento, Trading |
|---|---|
| Nome do produto | Alpha |
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 150 KG |
| Capacidade de carga estática | 300 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 128 mm |
| Largura geral | 75 mm |
| Peso global | 0,96 KG |
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
| offset | 41 mm |
| Raio giratório | 123 mm |
| interferência giratória | 246 mm |
| Diâmetro do dome | 75 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida |
|---|---|
| Material do piso da roda | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
| Rolamento | Rolamento |
| Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 100 mm |
| Largura do piso | 34 mm |
| Largura da roda | 34 mm |
| Dureza do piso (A) | 63 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 13 mm |