Alpha
3477UFR100P30-13
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
| Aplikace | Automobilový průmysl, Catering, Maloobchodní Logistika, Městská mobilita, Nákupní vozíky, Obchodování, Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení, Zdravotnické instituce, Řešení skladování |
|---|---|
| Název produktu | Alpha |
| Typ produktu | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Nosnost 4 km/h | 150 KG |
| Statický Nosnost | 300 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 128 mm |
| Celková šířka | 75 mm |
| Celková hmotnost | 0,96 KG |
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
| offset | 41 mm |
| Poloměr otáčení | 123 mm |
| otočné rušení | 246 mm |
| Průměr otočné kamery | 75 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid |
|---|---|
| materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 100 mm |
| Šířka běhoun | 34 mm |
| Šířka kolo | 34 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 63 Obuv A |
Montáž
| Typ montáže | Díra na šroub |
|---|---|
| průměr otvoru matice | 13 mm |