- Home
- Zwenkwielen & Wielen
-
Hoogwaardige zwenkwielen
Hoogwaardige wielen
Onze series
Wielen 65 mm
Het Compacta wiel is ontworpen voor professionele toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en uitgerust met een één kogelbaan zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 85 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg, waardoor het ideaal is voor lichte tot middelzware transporttoepassingen.
Vast Wielen 50 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht constructie die duurzaamheid en gewichtsbesparing combineert. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 65 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Vast Wielen 65 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht constructie die zorgt voor duurzaamheid bij minimaal gewicht. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte van het wiel is 85 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wielen 25 mm
Het Compacta wiel is ontworpen voor diverse industriële toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en uitgerust met een kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een diameter van 25 mm, waarbij het loopvlak identiek is aan het wielmmateriaal en voorzien is van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De totale hoogte bedraagt 36 mm, wat een compacte oplossing biedt. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 10 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 20 kg, waardoor het geschikt is voor lichte tot middelzware transporttoepassingen.
Wielen 36 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 36 mm en de totale hoogte is 48 mm. De dynamische belastbaarheid is 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 60 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Vast Wielen 38 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat geschikt is voor gebruik op gevoelige vloeren. De wielconstructie bevat een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 38 mm, wat resulteert in een totale hoogte van 48 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 60 kg is. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wielen 32 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel zelf, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 32 mm en een totale hoogte van 42,5 mm bieden deze compacte wielen een dynamische draagkracht van 20 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 40 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbare mobiliteit en compacte afmetingen vereist zijn.
Wielen 38 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel materiaal, en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 38 mm en een totale hoogte van 50,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 25 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 50 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Wielen 50 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit polypropyleen materiaal met een identiek aan wiel loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 66 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Vast Wielen 25 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 25 mm. De totale hoogte van het wiel is 28 mm. De dynamische belastbaarheid is 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 50 kg bedraagt. Deze compacte wielen zijn ideaal voor toepassingen waar ruimtebesparende oplossingen vereist zijn zonder in te boeten op functionaliteit en draagvermogen.
Vast Wielen 45 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 45 mm. De totale hoogte van het wiel is 48,5 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wielen 25 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wielen hebben een diameter van 25 mm en een totale hoogte van 35 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 10 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 20 kg is. Deze compacte wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbare mobiliteit in beperkte ruimte vereist is.
Vast Wielen 14 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een ronde plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal dat zorgt voor een optimale balans tussen sterkte en gewicht. Het wiel bestaat uit polyamide als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 14 mm en een totale hoogte van 13,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 15 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 30 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Vast Wielen 14 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis en heeft een diameter van 14 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 17 mm. Het dynamische draagvermogen is 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 50 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waarbij compacte afmetingen en betrouwbare prestaties essentieel zijn voor optimale functionaliteit in industriële en professionele omgevingen.
Vast Wielen 30 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis constructie en heeft een diameter van 30 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 34 mm. Het dynamische draagvermogen is 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 60 kg bedraagt. Deze wielen zijn specifiek ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waarbij compacte afmetingen en betrouwbare prestaties essentieel zijn voor optimale functionaliteit in industriële en werkplaatsomgevingen.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid en draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door glijlagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1200 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaikrans voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide constructie met identiek aan wiel loopvlak materiaal en glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1200 kg bereikt. Deze robuuste wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1600 kg kan bedragen, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, met twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging. Het wiel zelf heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm bieden deze wielen uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 600 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over een draaikrans met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 900 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor vloeiende rotatie. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 4 km/h of 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1000 kg bedraagt. Deze hoogwaardige wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.