Wielen 36 mm
Compacta
EAN:
4031582332551
Productnummer:
1430PII036P40-42
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Solide behuizing
De Compacta wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit s...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Compacta wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 36 mm en de totale hoogte is 48 mm. De dynamische belastbaarheid is 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 60 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
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
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen