Glijlager wielen
Vast Wielen 100 mm
Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm biedt dit wiel een totale hoogte van 128 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bereikt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Vast Wielen 100 mm
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek materiaal bestaan, en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele rolling. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Vast Wielen 100 mm
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. Het wiel beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Het wiel zelf bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat uitstekende grip en geluidsdemping biedt, ondersteund door een betrouwbare glijlager constructie. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm past dit wiel perfect in compacte toepassingen. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 100 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 150 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling essentieel zijn.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Het is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wielen 50 mm
Het Compacta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 50 mm en de totale hoogte van het wiel is 65 mm. Het dynamische draagvermogen is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 80 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wielen 65 mm
Het Compacta wiel is ontworpen voor professionele toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en uitgerust met een één kogelbaan zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 85 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg, waardoor het ideaal is voor lichte tot middelzware transporttoepassingen.
Vast Wielen 50 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht constructie die duurzaamheid en gewichtsbesparing combineert. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 65 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Vast Wielen 65 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht constructie die zorgt voor duurzaamheid bij minimaal gewicht. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte van het wiel is 85 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wielen 25 mm
Het Compacta wiel is ontworpen voor diverse industriële toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en uitgerust met een kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een diameter van 25 mm, waarbij het loopvlak identiek is aan het wielmmateriaal en voorzien is van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De totale hoogte bedraagt 36 mm, wat een compacte oplossing biedt. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 10 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 20 kg, waardoor het geschikt is voor lichte tot middelzware transporttoepassingen.
Wielen 36 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 36 mm en de totale hoogte is 48 mm. De dynamische belastbaarheid is 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 60 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Vast Wielen 38 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat geschikt is voor gebruik op gevoelige vloeren. De wielconstructie bevat een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 38 mm, wat resulteert in een totale hoogte van 48 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 60 kg is. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wielen 32 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel zelf, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 32 mm en een totale hoogte van 42,5 mm bieden deze compacte wielen een dynamische draagkracht van 20 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 40 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbare mobiliteit en compacte afmetingen vereist zijn.
Wielen 38 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel materiaal, en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 38 mm en een totale hoogte van 50,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 25 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 50 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Wielen 50 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit polypropyleen materiaal met een identiek aan wiel loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 66 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Vast Wielen 25 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 25 mm. De totale hoogte van het wiel is 28 mm. De dynamische belastbaarheid is 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 50 kg bedraagt. Deze compacte wielen zijn ideaal voor toepassingen waar ruimtebesparende oplossingen vereist zijn zonder in te boeten op functionaliteit en draagvermogen.
Vast Wielen 45 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 45 mm. De totale hoogte van het wiel is 48,5 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wielen 25 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wielen hebben een diameter van 25 mm en een totale hoogte van 35 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 10 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 20 kg is. Deze compacte wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbare mobiliteit in beperkte ruimte vereist is.
Vast Wielen 14 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een ronde plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal dat zorgt voor een optimale balans tussen sterkte en gewicht. Het wiel bestaat uit polyamide als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 14 mm en een totale hoogte van 13,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 15 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 30 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Veelgestelde vragen
Voordelen van glijlagerwielen
Glijlagerwielen zijn het eenvoudigste en meest robuuste wiellagerontwerp en vertrouwen op direct contact tussen de wielnaaf en de as zonder het gebruik van kogel- of rolelementen. Deze constructie maakt ze uitzonderlijk duurzaam, onderhoudsarm en bestand tegen binnendringend vuil of vocht. Ideaal voor toepassingen waarbij mobiliteit belangrijk is, maar waarbij snelle bewegingen of frequente richtingsveranderingen niet nodig zijn. Glijlagerwielen blinken uit in omgevingen waar betrouwbaarheid onder zware omstandigheden vereist is.
TENTE-zwenkwielen met glijlagers bieden verschillende voordelen:
Weinig onderhoud — Omdat er minder bewegende onderdelen en geen kwetsbare lageronderdelen zijn, hebben glijlagerwielen minimaal onderhoud nodig. Ze zijn minder gevoelig voor defecten door binnendringend vuil, stof of vocht, wat de uitvaltijd en onderhoudskosten vermindert.
Kosteneffectiviteit — Hun eenvoudige constructie betekent lagere productiekosten in vergelijking met nauwkeurige lagerontwerpen, wat een uitstekende kosten-batenfactor biedt zonder aan betrouwbaarheid in te boeten. Dit maakt glijlagers tot een budgetvriendelijke keuze voor industrieën die robuuste mobiliteit op grote schaal nodig hebben.
Slagbelasting — hun solide ontwerp is bestand tegen schokbelastingen en ruwe bediening zonder prestatieverlies, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende werkomstandigheden.
Corrosiebestendigheid - Glijlagers kunnen worden vervaardigd als plastic, metalen of gesinterde lagers. Roestvrijstalen opties bieden corrosiebestendigheid, waardoor ze geschikt zijn voor natte omgevingen.
Soorten wielen met glijlager
Glijlagerwielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen, elk geoptimaliseerd voor specifieke bedrijfsomstandigheden en prestatieprioriteiten. Bij TENTE produceren we modellen met glijlagers in verschillende wielmaterialen, hardheidsniveaus van het loopvlak en behuizingsconfiguraties om aan de eisen van verschillende industrieën te voldoen. Of het nu is ontworpen voor stille, niet-markerende bewegingen op gevoelige vloeren, weerstand tegen vocht en chemicaliën in gebieden die cruciaal zijn voor hygiëne, of robuuste prestaties in buiten- en industriële omgevingen, elk type biedt zijn eigen balans tussen draagvermogen, rolweerstand en duurzaamheid. Door de juiste combinatie van wielmateriaal en behuizingsontwerp te kiezen, kunt u zorgen voor betrouwbare, langdurige mobiliteit in uw toepassing. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten zwenkwielen met glijlager.
Zwenkwielen met glijlagers
Glijlagerzwenkwielen combineren de eenvoud en duurzaamheid van een glijlagerwiel met de wendbaarheid van een draaibare behuizing. Dit ontwerp maakt richtingsveranderingen mogelijk met behoud van de robuuste, onderhoudsarme eigenschappen waar glijlagers bekend om staan. Houd er echter rekening mee dat deze zwenkwielen niet ideaal zijn voor omgevingen waar regelmatig van richting moet worden veranderd. Omdat er meer weerstand in het lager zit, moet de gebruiker meer kracht uitoefenen om het zwenkwiel te laten draaien, vooral onder belasting. Dit maakt ze minder ergonomisch voor apparatuur die constante stuuraanpassingen vereist. Het ontwerp blinkt uit in zware, onderhoudsarme omgevingen waar het zwenkwiel meestal recht rijdt of slechts af en toe van richting verandert.
Zware wielen met glijlagers
Voor toepassingen waar extreme belastingen en zware omstandigheden de norm zijn, leveren zwaarbelaste zwenkwielen met glijlagers compromisloze prestaties. Door hun robuuste ontwerp, vrij van delicate rolelementen, zijn ze zeer goed bestand tegen schokbelasting, schokken en slijtage. De afwezigheid van complexe lagercomponenten betekent dat ze hun prestaties behouden, zelfs in vuile of schurende omstandigheden, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn voor toepassingen zoals zwaar transportmaterieel. Ons sterkste zwenkwiel met glijlager is Kappa load, geschikt voor ladingen tot 1.320 kg. Het beschikt over een gietijzeren behuizing en een zwaar polyamide wiel, voorzien van een glijlager. Deze Kappa load-configuratie is beschikbaar met een totale vergrendeling of een directionele vergrendeling.
Kleine zwenkwielen met glijlager
Kleine zwenkwielen met glijlager zijn ontworpen voor toepassingen waarbij compacte afmetingen, wendbaarheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn. Ondanks hun kleinere afmetingen behouden ze hetzelfde eenvoudige en robuuste lagerontwerp als grotere modellen, wat zorgt voor soepel rollen en betrouwbare prestaties. Deze wielen zijn ideaal voor licht tot middelzwaar gebruik, waarbij ruimtebeperkingen of het ontwerp van de apparatuur een lage totale hoogte vereisen zonder aan stabiliteit in te boeten. Onze kleinste glijlagerwielen zijn van de Agila-serie. Ze maken indruk met een wieldiameter van slechts 50 mm en een totale hoogte van 69 mm in hun kleinste configuratie. Deze wielen zijn verkrijgbaar met zowel een boutgat als een plaatbevestiging en kunnen worden uitgerust met een wielrem. Ze worden vaak gebruikt in meubeltoepassingen voor de gezondheidszorg, professionele reinigingskarren en meer.
Toepassingsgebieden voor zwenkwielen met glijlager
Glijlagerwielen worden veel gebruikt in industrieën en omgevingen waar duurzaamheid, weinig onderhoud en een hoog draagvermogen belangrijker zijn dan manoeuvreren met hoge snelheid. Dankzij hun eenvoudige maar robuuste ontwerp kunnen ze betrouwbaar presteren bij industriële productie- en materiaalbehandelingstaken, waaronder de verplaatsing van zware transportplatforms of assemblagelijnapparatuur. In de voedselverwerking en de catering bieden glijlagerwielen die gebruik maken van corrosiebestendige materialen zoals polyamide of roestvrij staal betrouwbare mobiliteit in hygiënische omgevingen waar vaak wordt gewassen. Dit maakt ze tot een populaire keuze voor toepassingen zoals cateringkarren en maaltijdbezorgsystemen. Ze worden ook gebruikt in winkelomgevingen voor toepassingen zoals winkelinrichtingen en displays, die een soepele mobiliteit vereisen, maar die niet vaak worden verplaatst.