- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen per lagertype
-
Conisch kogellager
Wielen met conisch kogellager
Wielen 150 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse professionele toepassingen in zorginstellingen, catering en schoonmaakwagens.
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel zelf heeft een plaatstaal constructie met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm met een totale hoogte van 188 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 55 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 110 kg. Geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Wielen 75 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor optimale prestaties. De wielen hebben een diameter van 75 mm en een totale hoogte van 103 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 110 kg is, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel zelf bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 55 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 110 kg, waardoor het ideaal is voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Wielen 100 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 138 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel zelf bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 138 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklagering voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel zelf bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 163 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen en schoonmaakwagens.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 100 mm met een totale hoogte van 138 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Wielen 150 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm met een totale hoogte van 188 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, waardoor het geschikt is voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Wielen 150 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm met een totale hoogte van 188 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestiging, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstalen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 188 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel zelf heeft een plaatstaal constructie met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse professionele toepassingen in zorginstellingen, catering en industriële omgevingen.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 103 mm. Het draagvermogen is dynamisch 55 kg bij 3 km/h en statisch 110 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestiging, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 103 mm. De dynamische draagkracht is 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 110 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Wielen 75 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 103 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 55 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 110 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel zelf bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 103 mm. De dynamische draagkracht is 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 110 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel zelf bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 160 kg, waardoor het ideaal is voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Wielen 125 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 163 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Wielen 125 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 200 kg bereikt, waardoor het ideaal is voor zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel bestaat uit een plaatstalen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 163 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 80 kg bij 3 km/h en de statische belastbaarheid 160 kg, waardoor het geschikt is voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestiging, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstalen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 138 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Veelgestelde vragen
Voordelen van kegellagerwielen
De keuze van het wiellager speelt een cruciale rol in de algehele kwaliteit en prestaties van een zwenkwiel, naast het materiaal van de behuizing, het loopvlakmateriaal, de wieldiameter en andere variabelen. Kegelkogellagers zorgen voor soepel en betrouwbaar rollen onder belasting en kunnen worden aangepast aan de eisen van een breed scala aan toepassingen. Conische kogellagerwielen onderscheiden zich door hun unieke combinatie van prestaties, instelbaarheid en onderhoudbaarheid.
TENTE-zwenkwielen met kegellager bieden verschillende voordelen:
Volledig vervangbaar lager — In tegenstelling tot andere wiellagers is het conische kogellagerontwerp in TENTE-zwenkwielen afneembaar, zodat het lager indien nodig kan worden vervangen om de levensduur van het zwenkwiel te verlengen.
Instelbaar voor slijtagecompensatie — Als natuurlijke slijtage axiale of radiale speling veroorzaakt, kan het lager eenvoudig opnieuw worden afgesteld door de asschroefverbinding vast te draaien. Dit zorgt ervoor dat optimale rolprestaties in de loop van de tijd behouden blijven.
Hoge precisie en soepel rollen — De conische opstelling van de rolelementen zorgt voor stabiel, soepel rollen onder belasting, verbetert de bediening en vermindert de inspanning van de machinist bij verschillende toepassingen.
Soorten kegelkogellagerwielen
Conische kogellagerwielen zijn verkrijgbaar met verschillende vergrendelingsmechanismen en montageopties, in verschillende wielmaterialen, afmetingen en behuizingsconfiguraties, elk afgestemd op specifieke prestatie-eisen. Hoewel alle varianten het voordeel hebben van een vervangbaar en verstelbaar wiellager, kunt u met de keuze van het wieltype de roleigenschappen, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid nauwkeurig afstemmen op uw toepassing. Hieronder staan twee van de meest gebruikte kegellagerwielen.
Zwenkwielen met kegellagers
Zwenkwielen met kegellager combineren de precisie en levensduur van een verstelbaar, vervangbaar kegelkogellager met de volledige wendbaarheid van een draaibare behuizing. Deze koppeling is met name waardevol in omgevingen waar apparatuur regelmatig en soepel van richting moet veranderen. In combinatie met geschikte wielmaterialen kunnen deze wielen worden aangepast aan een breed scala aan bedrijfsomgevingen. Een voorbeeld van een zwenkwiel met een kegelkogellager is onze TENTE Agila-serie. Het is uitgerust met een behuizing van geperst staal, is verkrijgbaar met alle montageopties — plaat-, boutgat-, expander- en stuurpenfitting — en kan worden geconfigureerd met een totale vergrendeling, een richtingsvergrendeling of een wielrem. Verschillende wielopties — niet-strepend of elektrisch geleidend — en wielmaten komen tegemoet aan verschillende behoeften.
Kleine wieltjes met kegellager
Kleine kegelgelagerde wielen bieden dezelfde precisie, instelbaarheid en vervangbaarheid als hun grotere tegenhangers, maar dan in een compactere vorm. Door hun kleinere wieldiameter en behuizingsgrootte zijn ze ideaal voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of waar de apparatuur laag bij de grond moet blijven. Ondanks hun afmetingen zorgt het kegelkogellager voor soepel, gecontroleerd rollen met als bijkomend voordeel dat het instelbaar is om axiale of radiale speling veroorzaakt door slijtage te voorkomen. Een voorbeeld uit ons assortiment is Agila twin. Deze wielen overtuigen met een totale hoogte van slechts 69 mm in hun kleinste configuratie. De Agila twin heeft een behuizing van geperst staal en is verkrijgbaar met bevestigingsopties voor boutgaten, platen of stuurpen. Bovendien kan het worden geconfigureerd met een wielrem, een totale vergrendeling of een centrale totaalvergrendeling.
Toepassingsgebieden voor zwenkwielen met kegelkogellager
Conische kogellagerwielen zijn gekozen voor toepassingen waarbij precisie, stabiliteit en een lange levensduur essentieel zijn. Dankzij hun verstelbare en vervangbare lagerontwerp behouden ze consistente prestaties, zelfs na langdurig gebruik, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor apparatuur die betrouwbaar moet blijven tijdens dagelijks gebruik. Ongeacht de sector bieden kegellagerwielen een veelzijdige en duurzame mobiliteitsoplossing die nauwkeurig kan worden afgesteld om te voldoen aan specifieke operationele vereisten, waardoor maximale efficiëntie gedurende hun hele levensduur wordt gegarandeerd. Deze wielen worden vaak gebruikt in medische omgevingen voor meubeltoepassingen in de gezondheidszorg. Ze zijn ook zeer geschikt voor professionele meubeltoepassingen, maar ook voor professionele reinigingskarren. Onze wielen met kegelkogellagers zijn niet bijzonder geschikt voor zware toepassingen, omdat hun draagvermogen varieert tussen 40 kg en 100 kg per zwenkwiel, afhankelijk van de serie en configuratie.