Wielen 100 mm
Agila
EAN:
4031582328219
Productnummer:
2470DIK100R07-Ø19-21,5
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij bij bestelling de vereiste binnendia...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 100 mm met een totale hoogte van 138 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Handbediening
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
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk