Nylon wielen
Wiel 200 mm
Het Duratech wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyamide waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 20,1 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, geschikt voor automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 82 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 82 mm met een loopvlakbreedte van 88 mm. De naaflengte bedraagt 90 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een loopvlak van identiek materiaal als het wiel zelf. De dynamische draagkracht bedraagt 900 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 1800 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Duratech silent wiel is vervaardigd uit dempend, hybride materiaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 36 mm uit polyamide materiaal. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische belastbaarheid van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 320 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar geluidsdemping en betrouwbaarheid vereist zijn.
Wiel 125 mm
Het Duratech silent wiel is vervaardigd uit dempend, hybride materiaal met een polyamide loopvlak en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44 mm en de asgatdiameter is 12 mm, uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen waar geluidsdemping en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Wiel 160 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identieke loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 160 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 900 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 1800 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identieke loopvlaksamenstelling en heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 43 mm en een naaflengte van 58 mm. De asgatdiameter bedraagt 20 mm en het wiel is uitgerust met een glijlager. De dynamische draagkracht is 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 50 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identiek loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 50 mm, een loopvlakbreedte van 20 mm en een naaflengte van 21,7 mm. De asgatdiameter bedraagt 8 mm en het wiel is uitgerust met een glijlager. De dynamische draagkracht is 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 110 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identiek loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 150 mm, een loopvlakbreedte van 46 mm en een naaflengte van 58 mm, waarbij de asgat diameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met een rollager en biedt een dynamische belastbaarheid van 500 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 1000 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identiek materiaal voor de loopvlak en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een diameter van 100 mm, een loopvlakbreedte van 36 mm en een naaflengte van 44,4 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wiel 125 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identiek aan wiel loopvlak en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 44,4 mm, met een asgatdiameter van 12 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg is. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 125 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identiek aan wiel loopvlak en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 48,4 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg is, waardoor het geschikt is voor middelzware tot zware toepassingen in industriële omgevingen.
Wiel 100 mm
Het Duratech silent wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 36 mm polyamide. De naaflengte bedraagt 44 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Dit wiel beschikt over een rollager en een dempend, hybride materiaal in de wielkern. De dynamische draagkracht bedraagt 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg is, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Duratech silent wiel is vervaardigd uit Polyamide met een identiek aan wiel loopvlak en heeft een diameter van 100 mm, een loopvlakbreedte van 36 mm en een naaflengte van 45 mm, waarbij de asgat diameter 8,4 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagersgedempt en heeft een dynamische draagkracht van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen waar stille werking en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Wiel 125 mm
Het Duratech silent wiel is vervaardigd uit Polyamide met een identiek aan wiel loopvlak en heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 45 mm, waarbij de asgatdiameter 8,4 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagersgedempt en heeft een dynamische draagkracht van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen waar stille werking en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Wiel 250 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 40 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 4200 kg bij 4 km/h en 3500 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 8400 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 150 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 150 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgat diameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 720 kg bij 4 km/h en 600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 160 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 160 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1700 kg is.
Wiel 100 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgat diameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een loopvlak van identiek aan wiel materiaal. De dynamische draagkracht bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2800 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel. De dynamische draagkracht bedraagt 2040 kg bij 4 km/h en 1700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3400 kg is.
Wiel 150 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 150 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgat diameter is 30 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een loopvlak van identiek aan wiel materiaal. De dynamische draagkracht bedraagt 2520 kg bij 4 km/h en 2100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 160 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 160 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgat diameter is 30 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel. De dynamische draagkracht bedraagt 2700 kg bij 4 km/h en 2250 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4500 kg is.
Wiel 200 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 35 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 3360 kg bij 4 km/h en 2800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 5600 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 250 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 25 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2200 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Veelgestelde vragen
Voordelen van nylonwielen
De nylonwielen van TENTE combineren sterkte, duurzaamheid en uitstekende rolprestaties, waardoor ze een betrouwbare oplossing zijn voor veeleisende mobiliteitsvereisten. Nylon wielen worden vooral gewaardeerd vanwege hun lichte constructie, hoge belastbaarheid en weerstand tegen chemicaliën, vocht en slijtage, waardoor consistente prestaties worden gegarandeerd, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Bij de beslissing of nylonwielen de juiste keuze zijn voor uw individuele gebruikssituatie, moet rekening worden gehouden met factoren zoals de bodemgesteldheid, de vereisten voor het draagvermogen, de wielgrootte en het type zwenkwielbehuizing dat wordt gebruikt om de optimale mobiliteitsoplossing te bereiken.
De nylon zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Hoog draagvermogen en lage rolweerstand — Nylon wielen zijn ontworpen om zware lasten aan te kunnen en tegelijkertijd soepele en efficiënte rolprestaties op harde, vlakke oppervlakken te behouden. Door hun lage rolweerstand zijn ze ideaal voor het moeiteloos vervoeren van goederen in omgevingen met gladde, duurzame vloeren.
Chemische en vochtbestendigheid — Dankzij hun niet-poreuze en robuuste materiaaleigenschappen zijn nylonwielen bestand tegen chemicaliën, oliën, vetten en vocht. Om optimale prestaties in veeleisende omgevingen te garanderen, moeten ze worden gecombineerd met de juiste zwenkwielbehuizing, zodat volledige bescherming tegen corrosie en externe invloeden wordt gegarandeerd.
Hoge duurzaamheid en weinig onderhoud: nylon wielen zijn gebouwd om intensief gebruik te weerstaan en bieden uitstekende weerstand tegen slijtage, slijtage en vervorming. Hun lange levensduur vermindert de noodzaak van vervangingen en verlaagt het totale onderhoud, wat zorgt voor een kosteneffectieve en betrouwbare mobiliteitsoplossing.
Soorten nylonwielen
De nylonwielen van TENTE zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, maten en draagvermogens, zodat u de ideale oplossing kunt kiezen voor uw specifieke mobiliteitsvereisten. Ons portfolio varieert van compacte wielen voor lichtere toepassingen tot zware nylon zwenkwielen die zijn ontworpen om extreme belastingen aan te kunnen in veeleisende omgevingen. Hoewel de materiaaleigenschappen van nylon aanzienlijk bijdragen aan de rolprestaties en slijtvastheid, is de keuze van de zwenkwielbehuizing even belangrijk. De behuizing bepaalt ook het totale draagvermogen, de stabiliteit en de duurzaamheid van de mobiliteitsoplossing. Door de juiste combinatie van wiel en behuizing te kiezen, zorgt u voor een soepele werking, veiligheid en langdurige prestaties. Hieronder staan enkele van de meest gezochte soorten nylonwielen:
Wielen met nylon zwenkwielen voor zwaar gebruik
Robuuste nylon zwenkwielen zijn ontworpen om prioriteit te geven aan sterkte, maatvastheid en een hoog draagvermogen en zorgen voor efficiënt rollen op harde, vlakke vloeren met minimale vervorming onder belasting. Ze zijn perfect voor veeleisend industrieel gebruik waar stabiele, voorspelbare besturing en lange onderhoudsintervallen belangrijk zijn. Door ze te koppelen aan versterkte behuizingen wordt hun volledige belastingspotentieel ontgrendeld en wordt de stabiliteit bij continu gebruik verbeterd, terwijl nauwkeurige kogellagers helpen om lage duw-/trekkrachten en stabiele prestaties te behouden. Van ons productaanbod zijn de MOP-wielen een goed voorbeeld. Deze wielen combineren superzwaar TENTE Duratech-polyamide met een nauwkeurig kogellager. Ze zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 75 mm tot 400 mm en bieden in hun grootste configuratie een statisch draagvermogen van maximaal 15.000 kg. MOP-wielen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt in ons Omikron twin-zwenkwiel, dat deze stevige nylon wielen combineert met een robuuste gietijzeren behuizing met twee wielen.
Kleine nylonwielen
Kleine nylonwielen zijn ontworpen voor compacte installaties en krappe manoeuvres en geven prioriteit aan een lage rolweerstand, nauwkeurige positionering en een minimale totale hoogte. Op gladde vloeren bieden ze een nauwkeurige, voorspelbare bediening en zijn ze ideaal voor lichte tot middelzware toepassingen waarbij voetafdruk en manoeuvreerbaarheid van cruciaal belang zijn. Combineer met lichte behuizingen om de flexibiliteit te vergroten; kies versterkte behuizingen wanneer hogere toelaatbare belastingen vereist zijn binnen dezelfde ruimtebeperkingen, zonder dat dit ten koste gaat van de controle. Een representatieve productlijn in ons assortiment zijn de UOO-wielen. Deze kleine nylon wielen zijn verkrijgbaar met een wieldiameter van slechts 50 mm en combineren een polyamide wiellichaam en loopvlak met glijlagers. TENTE UOO-wielen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt in onze Agila- of Agila twin-zwenkwielen, die een enkele of dubbele behuizing van staalplaat gebruiken en verschillende montage- en vergrendelingsopties bieden. Met hun kleine totale hoogte zijn deze zwenkwielen met nylon zwenkwielen ideaal voor toepassingen die slechts beperkte installatieruimte bieden.
Toepassingsgebieden voor nylonwielen
Nylon wielen worden in meerdere sectoren gebruikt vanwege hun mechanische sterkte, maatvastheid en reinigbaarheid. Of ze geschikt zijn voor specifieke toepassingen hangt af van factoren zoals de wielmaat, de bodemgesteldheid en het gekozen type zwenkwielbehuizing. Voor industrieel gebruik worden nylonwielen bijvoorbeeld gebruikt op professionele reinigingskarren, machines en werkplaatsuitrusting, zware transportoplossingen en meer. In mobiele en commerciële contexten worden nylonwielen bijvoorbeeld geïntegreerd in rolkooien, poppetjes en andere logistieke toepassingen voor de detailhandel. Door de juiste combinatie van nylonwiel en zwenkwielbehuizing te selecteren, kunnen de nylonwielen van TENTE worden geconfigureerd om betrouwbaar te presteren - van hygiënekritische toepassingen zoals professionele reinigingskarren tot zware industriële en mobiele toepassingen.