Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Mono is een wiel van het type Wielen met Wielslot, geschikt voor nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen en verpleegwagens. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, waarmee het eenvoudig op het meubel of frame kan worden bevestigd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgevoerd als kraagpen, draaiend, zodat het wiel vrij ten opzichte van de bevestiging kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is voorzien van een glijlager. De loopvlakken bestaan uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is opgebouwd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel, gemeten over de volledige constructie, bedraagt 104 mm. De statische belastbaarheid van het wiel is 140 kg en de dynamische belastbaarheid is 70 kg bij een snelheid van 3 km/h. Hierdoor is het product geschikt voor omgevingen met zowel statische als dynamische belasting.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
EAN
4031582317138
S4-materiaalnummer
990075192
Kernkenmerken
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
0 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
70 kg
Statisch draagvermogen
140 kg
Totale hoogte
104 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,14 kg
Productnaam
Mono
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Wit aluminium (RAL9006)
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
0 mm
Draaicirkel
210 mm
Offset
34 mm
Zwenk radius
105 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
90 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
24 mm
Diameter
80 mm
Breedte wielkern
24 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

De Mono is een wiel dat is ontworpen voor diverse toepassingen in de medische en meubelindustrie, waaronder nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede verpleegwagens. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnier, wat optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 80 millimeter en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid. De totale hoogte van het product bedraagt 104 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit beschikt dit wiel over een statische draagvermogen van 140 kilogram en een dynamisch draagvermogen van 70 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware toepassingen in professionele omgevingen.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg