Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Mono is een wiel dat is ontworpen voor diverse toepassingen in de medische en meubelindustrie, waaronder nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede verpleegwagens. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnier, wat optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 80 millimeter en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid. De totale hoogte van het product bedraagt 104 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit beschikt dit wiel over een statische draagvermogen van 140 kilogram en een dynamisch draagvermogen van 70 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware toepassingen in professionele omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
EAN
4031582317114
S4-materiaalnummer
990075191
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
0 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
70 kg
Statisch draagvermogen
140 kg
Totale hoogte
104 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,14 kg
Productnaam
Mono
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Wit aluminium (RAL9006)
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
0 mm
Draaicirkel
148 mm
Offset
34 mm
Zwenk radius
74 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
90 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
24 mm
Diameter
80 mm
Breedte wielkern
24 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Wielslot 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

De Mono is een wiel met wielslot, ontworpen voor professionele toepassingen in nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede verpleegwagens. Het product is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende sterkte en chemische resistentie biedt. De behuizing is uitgerust met een kraagpen, draaiend, als zwenklagering, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit in alle richtingen mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 80 millimeter en is voorzien van een glijlager voor soepele en stille werking. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, wat een uitstekende grip en slijtagebestendigheid garandeert, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor minimaal gewicht en maximale duurzaamheid. De totale hoogte van het product bedraagt 104 millimeter. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 140 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 70 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat zorgt voor veilige en betrouwbare prestaties in medische en residentiële omgevingen.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg