Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Linea low height is een wiel met wielslot, ontworpen voor lichte tot zware mobiele toepassingen waarbij een lage bouwhoogte vereist is. De bevestiging van het wiel verloopt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het frame of chassis van de drager kan worden gemonteerd. De behuizing van het wiel is vervaardigd uit polyamide en bevat een zwenklager uitgevoerd als precisie kogellagers, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak uit gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, geluidsreductie en vloerbescherming. Ook het wiellager is uitgevoerd als precisie kogellagers, wat een lage rolweerstand en een lange levensduur waarborgt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 78 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 180 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 90 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, douchestoelen, behandelstoelen, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
EAN
4031582370782
S4-materiaalnummer
990771415
Kernkenmerken
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
58 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
90 kg
Statisch draagvermogen
180 kg
Totale hoogte
78 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,23 kg
Productnaam
Linea low height
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
30 mm
Draaicirkel
156 mm
Offset
23 mm
Zwenk radius
78 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

De Linea low height is een wiel ontworpen voor medische en industriële toepassingen, voorzien van een boutgat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale mobiliteit en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern, wat zorgt voor een uitstekende combinatie van slijtvastheid en demping. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers die een soepele en geluidsarme werking garanderen. De totale hoogte van het product bedraagt 78 mm, wat het bijzonder geschikt maakt voor laagbouwige constructies waar ruimte beperkt is. Dit wiel kan een statische belasting van 180 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 90 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea low height is ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en wordt veel toegepast in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, douchestoelen, behandelstoelen, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg