Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea low height is een wiel ontworpen voor medische en industriële toepassingen, voorzien van een boutgat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale mobiliteit en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern, wat zorgt voor een uitstekende combinatie van slijtvastheid en demping. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers die een soepele en geluidsarme werking garanderen. De totale hoogte van het product bedraagt 78 mm, wat het bijzonder geschikt maakt voor laagbouwige constructies waar ruimte beperkt is. Dit wiel kan een statische belasting van 180 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 90 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea low height is ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en wordt veel toegepast in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, douchestoelen, behandelstoelen, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370768
S4-materiaalnummer
990770588
Kernkenmerken
CO2-uitstoot (scope 3)
1.18
Type
Wielen
Totale breedte
58 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
90 kg
Statisch draagvermogen
180 kg
Totale hoogte
78 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,21 kg
Productnaam
Linea low height
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
30 mm
Draaicirkel
121 mm
Offset
23 mm
Zwenk radius
60,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
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
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Wielslot 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

De Linea low height is een wiel met wielslot, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het product is voorzien van een boutgat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende chemische resistentie en mechanische sterkte biedt, en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern, wat zorgt voor een uitstekende grip, slijtagebestendigheid en geluiddemping. Het wiel is daarnaast uitgerust met precisie kogellagers voor een soepele en efficiënte rotatie. De totale hoogte van het product bedraagt 78 millimeter, wat een laag zwaartepunt en compacte afmetingen garandeert. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 180 kilogram dragen en heeft een dynamische belastingscapaciteit van 90 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea low height is ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardentehuizen en medische apparatuur zoals anesthesiewagens, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, douchestoelen, behandelstoelen, echografieapparatuur en beademingsapparatuur, evenals voor C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, computers op wielen en meubels.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg