Wielen met Wielslot 75 mm
Lumina
Bestelnummer:
990074380
EAN:
4031582310672
Productnummer:
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Lumina is een wiel met wielslot dat is ontworpen voor het veilig en stabiel verplaatsen van meubels en is bedoeld voor toepa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Het Lumina is een wiel met wielslot dat is ontworpen voor het veilig en stabiel verplaatsen van meubels en is bedoeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging van het product gebeurt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel eenvoudig in een overeenkomstig gat van het meubelstuk kan worden geplaatst zonder dat er aan de achterzijde doorgaande bevestiging nodig is. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, die zorgt voor een vrije draaibeweging van het wiel en een gecontroleerde geleiding ten opzichte van het meubel. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en beschikt over een glijlager met afstandsbuis, waardoor de wrijving binnen het wiel beperkt blijft en de wielas nauwkeurig op positie wordt gehouden. De loopvlakken van het wiel zijn uitgevoerd in polyurethaan, gespoten, wat zorgt voor een zachte en geruisloze loop op diverse ondergronden. De wielkern is vervaardigd uit polyamide, waardoor het wiel licht van gewicht is en goed bestand is tegen dagelijkse belasting. De totale hoogte van het product bedraagt 88 mm, gemeten van de onderzijde van het wiel tot het bovenste uiteinde van de fitting. Het product is geschikt voor een statische belasting van maximaal 200 kg per wiel. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale draagkracht 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken