Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Lumina is een wiel dat is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien van een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen, draaiend, die zorgt voor soepele rotatie en optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor duurzame en stille werking. Het loopvlak is gemaakt van gespoten polyurethaan, een materiaal dat uitstekende slijtvastheid en grip biedt op verschillende ondergronden. De wielbody is vervaardigd uit polyamide, wat zorgt voor een licht gewicht en hoge sterkte. De totale hoogte van het wiel bedraagt 88 millimeter, wat een compacte en elegante integratie in meubels mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Lumina is bijzonder geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid, stilte en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011
EAN
4031582310634
S4-materiaalnummer
990074379
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
65 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
88 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,28 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
11 mm
Behuizing
Kleur
Wit aluminium (RAL9006)
Vork Vorm
Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
45 mm
Draaicirkel
146 mm
Offset
30 mm
Zwenk radius
73 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
10 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
10 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Wit aluminium (RAL9006)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Wielslot 75 mm
Lumina
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

Het Lumina is een wiel met wielslot dat is ontworpen voor het veilig en stabiel verplaatsen van meubels en is bedoeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging van het product gebeurt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel eenvoudig in een overeenkomstig gat van het meubelstuk kan worden geplaatst zonder dat er aan de achterzijde doorgaande bevestiging nodig is. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, die zorgt voor een vrije draaibeweging van het wiel en een gecontroleerde geleiding ten opzichte van het meubel. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en beschikt over een glijlager met afstandsbuis, waardoor de wrijving binnen het wiel beperkt blijft en de wielas nauwkeurig op positie wordt gehouden. De loopvlakken van het wiel zijn uitgevoerd in polyurethaan, gespoten, wat zorgt voor een zachte en geruisloze loop op diverse ondergronden. De wielkern is vervaardigd uit polyamide, waardoor het wiel licht van gewicht is en goed bestand is tegen dagelijkse belasting. De totale hoogte van het product bedraagt 88 mm, gemeten van de onderzijde van het wiel tot het bovenste uiteinde van de fitting. Het product is geschikt voor een statische belasting van maximaal 200 kg per wiel. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale draagkracht 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg