Wielen met Wielslot 65 mm
Stylea
Bestelnummer:
990074553
EAN:
4031582311198
Productnummer:
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Stylea is een wielen met wielslot die is ontworpen voor het verplaatsen van meubels en vergelijkbare constructies, en het pr...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Het Stylea is een wielen met wielslot die is ontworpen voor het verplaatsen van meubels en vergelijkbare constructies, en het product is geschikt voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging van het product gebeurt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel op eenvoudige wijze in de meubelconstructie kan worden aangebracht zonder dat er aan de zichtzijde van het meubel een bevestiging zichtbaar is. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen die draaiend is uitgevoerd, waardoor het wiel vrij kan zwenken en het meubel soepel kan worden gemanoeuvreerd. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis, zodat het wiel gecontroleerd en met weinig weerstand kan draaien. De loopvlak is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel zelf, terwijl het wielhuis eveneens uit polyamide bestaat. De totale hoogte van het product bedraagt 68 mm. De statische belastbaarheid van het product is 100 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken