Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Stylea is een wiel dat is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien van een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen, draaiend als zwenklagering, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 65 mm en is uitgevoerd met een polyamide constructie, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiellichaam voor uniforme slijtagekenmerken. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en duurzame rotatie garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 68 mm, wat een compacte integratie in meubels mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De statische draagcapaciteit bedraagt 100 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 50 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor betrouwbare prestaties onder normale gebruiksomstandigheden in residentiële en commerciële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
S4-materiaalnummer
990074552
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
68 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,09 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
23 mm
Draaicirkel
106 mm
Offset
25 mm
Zwenk radius
53 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
65 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Wielslot 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Het Stylea is een wielen met wielslot die is ontworpen voor het verplaatsen van meubels en vergelijkbare constructies, en het product is geschikt voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging van het product gebeurt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel op eenvoudige wijze in de meubelconstructie kan worden aangebracht zonder dat er aan de zichtzijde van het meubel een bevestiging zichtbaar is. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen die draaiend is uitgevoerd, waardoor het wiel vrij kan zwenken en het meubel soepel kan worden gemanoeuvreerd. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis, zodat het wiel gecontroleerd en met weinig weerstand kan draaien. De loopvlak is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel zelf, terwijl het wielhuis eveneens uit polyamide bestaat. De totale hoogte van het product bedraagt 68 mm. De statische belastbaarheid van het product is 100 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg