Wielen met Wielslot 50 mm
Agila stainless
Bestelnummer:
990036674
EAN:
4031582350937
Productnummer:
7475PJO050P30-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila stainless is een wiel met wielslot, ontworpen voor zware professionele toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbe...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Agila stainless is een wiel met wielslot, ontworpen voor zware professionele toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en professionele schoonmaakwagens. De bevestiging van het wiel geschiedt via een boutgat; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal van het type medium en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een soepele en stabiele zwenking wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en beschikt over een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een geluidsarme en vloerontziende rolbeweging. De wielas is voorzien van een glijlager en het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen, wat bijdraagt aan een lage gewichtsbelasting en een hoge chemische bestendigheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 69 mm. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid bij een snelheid van 3 km/h 40 kg bedraagt.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Handbediening
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal