Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila stainless is een wiel met boutgat-bevestiging dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen. Het wiel is voorzien van een roestvrij stalen, medium uitgevoerde behuizing met twee balraces in de zwenklagering, wat zorgt voor optimale stabiliteit en duurzaamheid. De wielbasis bestaat uit een polypropyleen lichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en een glijlager, wat een betrouwbare en slijtagearme werking garandeert. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 69 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte, wat de installatie flexibel en eenvoudig maakt. Dit wiel is bijzonder geschikt voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede voor professionele schoonmaakwagens, waar betrouwbaarheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
S4-materiaalnummer
990036671
Kernkenmerken
CO2-uitstoot (scope 3)
0.57
Type
Wielen
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
69 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,15 kg
Productnaam
Agila stainless
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
11 mm
Behuizing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
41 mm
Draaicirkel
98 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
49 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
19 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Handbediening
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 50 mm
Wielen met Wielslot 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Het Agila stainless is een wiel met wielslot, ontworpen voor zware professionele toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en professionele schoonmaakwagens. De bevestiging van het wiel geschiedt via een boutgat; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal van het type medium en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een soepele en stabiele zwenking wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en beschikt over een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een geluidsarme en vloerontziende rolbeweging. De wielas is voorzien van een glijlager en het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen, wat bijdraagt aan een lage gewichtsbelasting en een hoge chemische bestendigheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 69 mm. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid bij een snelheid van 3 km/h 40 kg bedraagt.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg