Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea load is een wiel met wielslot van het type Wielen met Wielslot, ontworpen voor veeleisende mobiele toepassingen zoals AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, kantoormeubilair, patiëntenliften en bureaustoelen. De bevestiging van het wiel gebeurt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee een stabiele en eenvoudige montage in de onderliggende constructie wordt gerealiseerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als precisie kogellagers, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan zwenken. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een loopvlak van polyurethaan, gespoten, dat een goede combinatie van slijtvastheid en rolgedrag biedt. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het wielframe bestaat eveneens uit polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 50 mm, wat het product geschikt maakt voor toepassingen met beperkte inbouwruimte. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5945UAP050L51-8 load 9002
EAN
4031582421576
Kernkenmerken
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
47,5 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
50 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,09 kg
Productnaam
Linea load
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
8 mm
Behuizing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
23 mm
Draaicirkel
102 mm
Zwenk radius
51 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
13 mm
Diameter
50 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
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
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 50 mm
Linea load
5940UAP050L51-8 load 7001

De Linea load is een wiel dat is ontworpen voor diverse toepassingen in AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, kantoormeubilair, patiëntenliften en bureaustoelen. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende sterkte en chemische resistentie biedt, en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor soepele en geruisloze rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 millimeter en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern, wat optimale grip, slijtagebestendigheid en demping van trillingen waarborgt. De totale hoogte van het product bedraagt 50,5 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 200 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De precisie kogellagers in het wiel zorgen voor minimale wrijving en maximale efficiëntie, waardoor het product zich uitstekend leent voor zware industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

50 mm
50,5 mm
100 kg
50 mm
50,5 mm
100 kg