Wielen 50 mm
Linea load
EAN:
4031582421569
Productnummer:
5940UAP050L51-8 load 7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea load is een wiel dat is ontworpen voor diverse toepassingen in AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubel...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Documenten
De Linea load is een wiel dat is ontworpen voor diverse toepassingen in AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, kantoormeubilair, patiëntenliften en bureaustoelen. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende sterkte en chemische resistentie biedt, en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor soepele en geruisloze rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 millimeter en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern, wat optimale grip, slijtagebestendigheid en demping van trillingen waarborgt. De totale hoogte van het product bedraagt 50,5 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 200 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De precisie kogellagers in het wiel zorgen voor minimale wrijving en maximale efficiëntie, waardoor het product zich uitstekend leent voor zware industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt