Wielen met Wielslot 50 mm
Agila
Bestelnummer:
990028594
EAN:
4031582344363
Productnummer:
2475DYK050P40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila is een wiel met wielslot dat dankzij zijn compacte opbouw geschikt is voor professionele toepassingen. Het bevestigings...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Agila is een wiel met wielslot dat dankzij zijn compacte opbouw geschikt is voor professionele toepassingen. Het bevestigingsdeel is uitgevoerd als vierkante plaat voor montage op het draagframe of de onderconstructie. De behuizing is vervaardigd van staalplaat, medium, en voorzien van een zwenklager met twee balraces voor een soepele draaiing. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en bestaat uit een body van plaatstaal met een conisch kogellager, wat zorgt voor lage wrijving en een lange levensduur. Het loopvlak is uitgevoerd in massief rubber, zwart, elektrisch geleidend, waardoor statische ladingen kunnen worden afgevoerd. De totale hoogte van het product bedraagt 69 mm. De statische belasting is 80 kg, en de dynamische belasting bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading