Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 69 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470DYK050P40
EAN
4031582335163
S4-materiaalnummer
990004436
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
69 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,24 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vierkante plaat
Diameter plaatgat
6,3 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
48 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
38 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
48 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
38 mm
Lengte plaat
60 mm
Breedte plaat
60 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
41 mm
Draaicirkel
98 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
49 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
19 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 50 mm
Wielen met Wielslot 50 mm
Agila
2475DYK050P40

De Agila is een wiel met wielslot dat dankzij zijn compacte opbouw geschikt is voor professionele toepassingen. Het bevestigingsdeel is uitgevoerd als vierkante plaat voor montage op het draagframe of de onderconstructie. De behuizing is vervaardigd van staalplaat, medium, en voorzien van een zwenklager met twee balraces voor een soepele draaiing. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en bestaat uit een body van plaatstaal met een conisch kogellager, wat zorgt voor lage wrijving en een lange levensduur. Het loopvlak is uitgevoerd in massief rubber, zwart, elektrisch geleidend, waardoor statische ladingen kunnen worden afgevoerd. De totale hoogte van het product bedraagt 69 mm. De statische belasting is 80 kg, en de dynamische belasting bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg