Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea load is een wiel met wielslot, speciaal ontworpen voor professionele toepassingen in AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, kantoormeubilair, patiëntenliften en bureaustoelen. Het product is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 50,5 mm en is voorzien van een polyamide kern met een gespoten polyurethaanloopvlak, gecombineerd met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 50,5 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 200 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële en medische toepassingen waarbij stabiliteit en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5945UAP050L51-8 load 7001
EAN
4031582421613
Kernkenmerken
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
47,5 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
50,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,09 kg
Productnaam
Linea load
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
8 mm
Behuizing
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
23 mm
Draaicirkel
102 mm
Zwenk radius
51 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
13 mm
Diameter
50,5 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 50 mm
Linea load
5940UAP050L51-8 load 7001

De Linea load is een wiel dat is ontworpen voor diverse toepassingen in AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, kantoormeubilair, patiëntenliften en bureaustoelen. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende sterkte en chemische resistentie biedt, en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor soepele en geruisloze rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 millimeter en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern, wat optimale grip, slijtagebestendigheid en demping van trillingen waarborgt. De totale hoogte van het product bedraagt 50,5 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 200 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De precisie kogellagers in het wiel zorgen voor minimale wrijving en maximale efficiëntie, waardoor het product zich uitstekend leent voor zware industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

50 mm
50,5 mm
100 kg
50 mm
50,5 mm
100 kg