Wielen met Wielslot 40 mm
Stylea
Bestelnummer:
990770014
EAN:
4031582359862
Productnummer:
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Stylea is een product van het type Wielen met Wielslot, bedoeld voor het verplaatsen van meubels. Het blind gat voor B10-fitting...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Stylea is een product van het type Wielen met Wielslot, bedoeld voor het verplaatsen van meubels. Het blind gat voor B10-fitting vormt de aansluiting op het meubel en maakt een eenvoudige montage mogelijk. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, waarmee het wiel vrij rond de verticale as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 40 mm en bestaat uit een wielkorpus van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber. De wielas is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis voor een gelijkmatige en betrouwbare werking. De totale hoogte van het product bedraagt 35 mm. De statische belastbaarheid is 80 kg en de dynamische belastbaarheid bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen zijn nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken