Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Stylea is een wiel dat ontworpen is voor diverse toepassingen in meubilair, waaronder nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende sterkte en slijtvastheid biedt, en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnier voor soepele rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 40 millimeter en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor stabiele en geluidsarme werking. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, een materiaal dat optimale grip en duurzaamheid combineert met een polypropyleen wielbody voor minimaal gewicht. De totale hoogte van het wiel bedraagt 35 millimeter, wat een compact ontwerp mogelijk maakt dat geschikt is voor laagbouwige meubelstukken. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 80 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 40 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat voldoende is voor standaard meubeltoepassing met regelmatige verplaatsing.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
EAN
4031582359855
S4-materiaalnummer
990770013
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
52 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
35 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,05 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
15,2 mm
Draaicirkel
74 mm
Offset
12 mm
Zwenk radius
37 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
12 mm
Diameter
40 mm
Breedte wielkern
12 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Antraciet grijs (RAL7016)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Wielslot 40 mm
Stylea
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

Stylea is een product van het type Wielen met Wielslot, bedoeld voor het verplaatsen van meubels. Het blind gat voor B10-fitting vormt de aansluiting op het meubel en maakt een eenvoudige montage mogelijk. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, waarmee het wiel vrij rond de verticale as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 40 mm en bestaat uit een wielkorpus van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber. De wielas is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis voor een gelijkmatige en betrouwbare werking. De totale hoogte van het product bedraagt 35 mm. De statische belastbaarheid is 80 kg en de dynamische belastbaarheid bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen zijn nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg