Wielen met Wielslot 35 mm
Stylea
Bestelnummer:
990770069
EAN:
4031582356779
Productnummer:
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Stylea is een wiel met wielslot, ontworpen voor het eenvoudig verplaatsen van meubels. De bevestiging gebeurt via een blind gat ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Stylea is een wiel met wielslot, ontworpen voor het eenvoudig verplaatsen van meubels. De bevestiging gebeurt via een blind gat voor B10-fitting, waardoor het product zonder doorgaand montagegat in het meubel kan worden geplaatst. De behuizing is uitgevoerd als draaiende kraagpen van polyamide, die zorgt voor een vrije rotatie van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 35 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en betrouwbare rotatie onder belasting waarborgt. Het loopvlak is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel, terwijl het wielhuis uit polyamide bestaat. De totale hoogte van het product bedraagt 33 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg, de dynamische belastbaarheid 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is daarmee geschikt voor gebruik in woon- en kantooromgevingen waar gewicht regelmatig moet worden verplaatst. Toepassingen zijn nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken