Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Stylea is een wiel dat is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien van een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 35 mm en is eveneens uit polyamide gemaakt, met een loopvlak dat identiek is aan het wiellichaam voor uniforme slijtage en duurzaamheid. Het glijlager met afstandsbuis zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur. De totale hoogte van het product bedraagt 33 mm, wat het geschikt maakt voor compacte meubelontwerpen. Dit wiel is in staat om een statische belasting van 100 kg te dragen en kan een dynamische belasting van 50 kg aan bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het ideaal is voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
S4-materiaalnummer
990078712
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
52 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
33 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,05 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
15,2 mm
Draaicirkel
74 mm
Offset
12 mm
Zwenk radius
37 mm
Wiel
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
12 mm
Diameter
35 mm
Breedte wielkern
12 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Wielslot 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

Stylea is een wiel met wielslot, ontworpen voor het eenvoudig verplaatsen van meubels. De bevestiging gebeurt via een blind gat voor B10-fitting, waardoor het product zonder doorgaand montagegat in het meubel kan worden geplaatst. De behuizing is uitgevoerd als draaiende kraagpen van polyamide, die zorgt voor een vrije rotatie van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 35 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en betrouwbare rotatie onder belasting waarborgt. Het loopvlak is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel, terwijl het wielhuis uit polyamide bestaat. De totale hoogte van het product bedraagt 33 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg, de dynamische belastbaarheid 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is daarmee geschikt voor gebruik in woon- en kantooromgevingen waar gewicht regelmatig moet worden verplaatst. Toepassingen zijn nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg