Wielen met Wielslot 125 mm
Galea
EAN:
4031582379402
Productnummer:
5075PJP125P30-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Galea wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)