Wielen 125 mm
Galea
EAN:
4031582378658
Productnummer:
5070PJP125P30-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Galea wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en vo...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Galea wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 162 mm. Het wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 200 kg. Deze specificaties maken het geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.
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
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)