Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het product Zeta reverse is een Wielen met veerbelaste Richtingsslot, ontworpen voor zware transporttoepassingen. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en bevat een zwenklager van het type Twee balraces, Versterkt of Roestvrij, dat een stabiele en soepele richtingsbeweging waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers voor een nauwkeurige rotatie. De loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Aluminium, wat zorgt voor een laag gewicht en een goede duurzaamheid. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastingscapaciteit is 1600 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de capaciteit 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
468SITP200P63 cv
EAN
4031582398298
S4-materiaalnummer
990860892
Kernkenmerken
Type
Wielen met veerbelaste Richtingsslot
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
640 kg
Statisch draagvermogen
1600 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
3,35 kg
Productnaam
Zeta reverse
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Diameter koepel
96 mm
Draaicirkel
310 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
155 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
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
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Automatische uitlijning
Wanneer opgetild, wordt het wiel automatisch in de rijrichting uitgelijnd
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 200 mm
Bokwiel 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

De Zeta is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het bokwiel is uitgerust met een zeer zware staalplaten behuizing die maximale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 millimeter en is voorzien van een gegoten polyurethaanloopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 millimeter, wat een compacte integratie in diverse systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 1600 kilogram. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 640 kilogram bij een snelheid van 6 kilometer per uur, respectievelijk 800 kilogram bij 4 kilometer per uur, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele scenario's. Het aluminium wiellichaam in combinatie met de robuuste behuizing en precisie kogellagers maakt de Zeta een betrouwbare keuze voor veeleisende industriële omgevingen.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Zeta is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, die zorgt voor een stabiele montage op diverse platforms. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen zijn uitgevoerd, wat uitstekende duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wielschijf uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt Zeta over een statische draagcapaciteit van 1600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 640 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware lasten in zowel statische als dynamische omgevingen.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta Wielen met Richtingsslot is een wielconstructie voor zware industriële toepassingen, ingezet in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het geheel verloopt via een rechthoekige plaat, die een stabiele montage op het chassis waarborgt. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een draailager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 200 mm, beschikt over precisie kogellagers en een gegoten loopvlak van polyurethaan, terwijl het wielhuis van aluminium is vervaardigd. De totale hoogte van de unit bedraagt 240 mm. De statische belasting bedraagt 1600 kg. De dynamische belasting bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Deze waarden gelden bij gebruik op een vlakke ondergrond.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

De Zeta is een wiel uit de categorie Wielen met Totale vergrendeling, geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing bestaat uit Staalplaat, zeer zwaar en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Dit geheel vormt een robuuste eenheid die geschikt is voor continu gebruik. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak is vervaardigd uit Polyurethaan, Gegoten, dat een hoge slijtvastheid biedt, terwijl het wiellichaam uit Aluminium bestaat. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

De Zeta reverse is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat voor eenvoudige montage. De behuizing bestaat uit Staalplaat, zeer zwaar en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgevoerd met Precisie kogellagers. Het loopvlak is vervaardigd uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam van Aluminium is. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg