Wielen met Richtingsslot 200 mm
Zeta
Bestelnummer:
990837942
EAN:
4031582366600
Productnummer:
4681ITP200P63 cv
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Zeta Wielen met Richtingsslot is een wielconstructie voor zware industriële toepassingen, ingezet in de lucht- en ruimtevaartind...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Documenten
Zeta Wielen met Richtingsslot is een wielconstructie voor zware industriële toepassingen, ingezet in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het geheel verloopt via een rechthoekige plaat, die een stabiele montage op het chassis waarborgt. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een draailager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 200 mm, beschikt over precisie kogellagers en een gegoten loopvlak van polyurethaan, terwijl het wielhuis van aluminium is vervaardigd. De totale hoogte van de unit bedraagt 240 mm. De statische belasting bedraagt 1600 kg. De dynamische belasting bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Deze waarden gelden bij gebruik op een vlakke ondergrond.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen