Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
Kappa load
EAN:
4031582445305
Productnummer:
9652ITP250P63 flat kick pedal
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
Het Kappa load is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel, ontworpen voor zwaar industrieel...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Kappa load is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel, ontworpen voor zwaar industrieel gebruik. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en directe montage op het chassis. De behuizing is vervaardigd uit Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar, en is voorzien van een Rollager, waarmee het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel zelf heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers voor een lage wrijving en een lange levensduur. De loopvlakken bestaan uit Polyurethaan, Gegoten, wat zorgt voor een goede grip, demping en slijtvastheid, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Aluminium voor een laag eigen gewicht. De totale hoogte van het product bedraagt 305 mm. De statische belastbaarheid is 2000 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 1000 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen in de Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, Automotive OEM, Keramiek- en glasfabrikanten, Productie- en platformwagens en Zware AGV-systemen.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen