Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Kappa load is een wiel met totale vergrendeling, voorkant van het wiel, dat is ontworpen voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, de automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, die een stabiele koppeling met het chassis van het voertuig of de installatie mogelijk maakt. De behuizing bestaat uit een rollager en is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer. Het wiel heeft een diameter van 160 mm, is voorzien van precisie kogellagers, heeft een loopvlak van gegoten polyurethaan en een wielframe van aluminium. De totale hoogte bedraagt 205 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9652ITP160P63 flat kick pedal
EAN
4031582445299
Kernkenmerken
Type
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
640 kg
Statisch draagvermogen
1600 kg
Totale hoogte
205 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Draaicirkel
366 mm
Offset
58 mm
Zwenk radius
183 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø160

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,67 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming en is geschikt voor integratie in wielsystemen waar extra veiligheid en duurzaamheid vereist zijn. De compacte afmetingen en het lichte gewicht maken het een praktische oplossing voor diverse industriële toepassingen.

Wiel 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het gehele wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1700 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 850 kg bij 6 km/h of 1020 kg bij 4 km/h is, wat dit wiel geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen met variabele belastingsvereisten.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 160 mm
Wielen 160 mm
Kappa load
9650ITP160P63 CL67 cv

De Kappa load is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met een rollager voor optimale draaibeweging en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en beschikt over precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale balans tussen sterkte en gewicht. De totale hoogte van het product bedraagt 205 mm. Dit wiel kan een statische belasting van tot 1600 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende zware toepassingen. De Kappa load is speciaal ontwikkeld voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

De Kappa load is een wiel met richtingsslot (Wielen met Richtingsslot) dat is ontworpen voor zware transporttoepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, de automotive OEM-sector, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat (Rechthoekige plaat), die een stabiele en eenvoudige montage op het chassis van het voertuig of de installatie mogelijk maakt. De behuizing bestaat uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar, en omvat een rollager (Rollager) dat het richtingsslot mogelijk maakt en een soepele zwenking van het wiel waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers (Precisie kogellagers) voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak is vervaardigd uit gegoten polyurethaan (Polyurethaan, Gegoten), terwijl het wiellichaam is opgebouwd uit aluminium (Aluminium). De totale hoogte van het product bedraagt 205 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg. De dynamische belastbaarheid ligt tussen 640 kg en 800 kg, bij snelheden van 6 km/h respectievelijk 4 km/h.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg