Wielen met Richtingsslot 160 mm
Kappa load
Bestelnummer:
990838814
EAN:
4031582367157
Productnummer:
9651ITP160P63 CL67 cv
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa load is een wiel met richtingsslot (Wielen met Richtingsslot) dat is ontworpen voor zware transporttoepassingen in de l...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Kappa load is een wiel met richtingsslot (Wielen met Richtingsslot) dat is ontworpen voor zware transporttoepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, de automotive OEM-sector, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat (Rechthoekige plaat), die een stabiele en eenvoudige montage op het chassis van het voertuig of de installatie mogelijk maakt. De behuizing bestaat uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar, en omvat een rollager (Rollager) dat het richtingsslot mogelijk maakt en een soepele zwenking van het wiel waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers (Precisie kogellagers) voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak is vervaardigd uit gegoten polyurethaan (Polyurethaan, Gegoten), terwijl het wiellichaam is opgebouwd uit aluminium (Aluminium). De totale hoogte van het product bedraagt 205 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg. De dynamische belastbaarheid ligt tussen 640 kg en 800 kg, bij snelheden van 6 km/h respectievelijk 4 km/h.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen