Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Kappa load
Bestelnummer:
990838842
EAN:
4031582367188
Productnummer:
9652ITP160P63 CL67 cv
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa load is een wiel van het type Wielen met totale vergrendeling, voorkant van het wiel. De bevestiging verloopt via een r...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Kappa load is een wiel van het type Wielen met totale vergrendeling, voorkant van het wiel. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat. De behuizing is uitgevoerd als rollager en is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers, terwijl het loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan en het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd. De totale hoogte van het product, gemeten over de volledige constructie, bedraagt 205 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h. Het product is inzetbaar in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen