Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem, uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen als draaiend swivelkogellager, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis als lagertype, wat een soepele en duurzame rotatie garandeert. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polyamide, een materiaal dat uitstekende slijtvastheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 77 mm, wat een compacte integratie in verschillende meubelconstructies mogelijk maakt. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 100 kg en een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen. De Stylea wordt veel toegepast in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar betrouwbare mobiliteit en lastafhankelijke remming essentieel zijn voor veiligheid en gebruiksgemak.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582311075
S4-materiaalnummer
990071010
Kernkenmerken
Type
Wielen met Lastafhankelijke rem
Totale breedte
54 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
77 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,16 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN 12529 – Wielen voor bureaustoelen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
20 mm
Draaicirkel
124 mm
Offset
30 mm
Zwenk radius
62 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 75 mm
Stylea
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011

Stylea is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingsmechanisme. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een polyamide constructie, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiellichaam voor uniforme slijtagekarakteristieken. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en duurzame rotatie garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 77 mm, wat een compacte integratie in meubelstructuren mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 100 kg en een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor toepassingen waarbij gelegenlijke verplaatsing vereist is. Stylea is ideaal voor gebruik in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg