Wielen 75 mm
Stylea
Bestelnummer:
990075165
EAN:
4031582310955
Productnummer:
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Stylea is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingsme...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Stylea is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingsmechanisme. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een polyamide constructie, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiellichaam voor uniforme slijtagekarakteristieken. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en duurzame rotatie garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 77 mm, wat een compacte integratie in meubelstructuren mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 100 kg en een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor toepassingen waarbij gelegenlijke verplaatsing vereist is. Stylea is ideaal voor gebruik in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken