Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem, ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het wiel is voorzien van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem, wat zorgt voor een veilige en stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende sterkte en slijtagebestendigheid biedt. De behuizing is verder uitgerust met een draaiende kraagpen als zwenklager, wat volledige rotatie en flexibiliteit in bewegingsrichtingen mogelijk maakt. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele en geluidsarme werking. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, een materiaal dat uitstekende grip, duurzaamheid en bescherming van ondergronden garandeert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 77 millimeter. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 100 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 50 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Stylea is bijzonder geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar betrouwbaarheid en veiligheid van groot belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582311037
S4-materiaalnummer
990074931
Kernkenmerken
Type
Wielen met Lastafhankelijke rem
Totale breedte
54 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
77 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,18 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN 12529 – Wielen voor bureaustoelen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
20 mm
Draaicirkel
124 mm
Offset
30 mm
Zwenk radius
62 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Antraciet grijs (RAL7016)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 75 mm
Stylea
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

Stylea is een wiel dat ontworpen is voor diverse meubeltoepassing en voorzien is van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is opgebouwd uit een polyamide lichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, wat een uitstekende grip en duurzaamheid garandeert. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en geluidsarme werking bevordert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 77 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit kan het wiel een statische belasting van maximaal 100 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 50 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is bijzonder geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en stilte van groot belang zijn.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg