Wielen 75 mm
Stylea
Bestelnummer:
990071011
EAN:
4031582310795
Productnummer:
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Stylea is een wiel dat ontworpen is voor diverse meubeltoepassing en voorzien is van een kraagpen met gripring en kraag als beve...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Stylea is een wiel dat ontworpen is voor diverse meubeltoepassing en voorzien is van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is opgebouwd uit een polyamide lichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, wat een uitstekende grip en duurzaamheid garandeert. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en geluidsarme werking bevordert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 77 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit kan het wiel een statische belasting van maximaal 100 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 50 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is bijzonder geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en stilte van groot belang zijn.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken