Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het product Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld voor het gecontroleerd verplaatsen van meubels. De bevestiging verloopt via een kraagpen met gripring en kraag, die het wiel stevig in de opening van het meubel fixeert. De behuizing is uitgevoerd als draaiende kraagpen en is vervaardigd uit polyamide, waardoor het wiel in de bevestiging vrij kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor een soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het product bedraagt 68 mm, zodat het compact onder het meubel past. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg. Bij een snelheid van 3 km/h bedraagt de dynamische belastbaarheid 50 kg. Deze waarden vormen een richtlijn voor het ontwerp en de toepassing. Het product is geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335712
S4-materiaalnummer
990078110
Kernkenmerken
Type
Wielen met Lastafhankelijke rem
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
68 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,13 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN 12529 – Wielen voor bureaustoelen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
27 mm
Draaicirkel
106 mm
Offset
25 mm
Zwenk radius
53 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
65 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Antraciet grijs (RAL7016)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 65 mm
Stylea
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

De Stylea is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen als draaiend swivelgewricht, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 65 millimeter en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, terwijl de wielbody uit polyamide is gemaakt. Het glijlager met afstandsbuis zorgt voor soepele rotatie en duurzame prestaties onder normale gebruiksomstandigheden. De totale hoogte van het wiel bedraagt 68 millimeter. De Stylea is geschikt voor statische belastingen tot 100 kilogram en dynamische belastingen tot 50 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is ideaal voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en stilte van beweging essentieel zijn.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg