Wielen 65 mm
Stylea
Bestelnummer:
990079229
EAN:
4031582335705
Productnummer:
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Stylea is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
De Stylea is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen als draaiend swivelgewricht, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 65 millimeter en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, terwijl de wielbody uit polyamide is gemaakt. Het glijlager met afstandsbuis zorgt voor soepele rotatie en duurzame prestaties onder normale gebruiksomstandigheden. De totale hoogte van het wiel bedraagt 68 millimeter. De Stylea is geschikt voor statische belastingen tot 100 kilogram en dynamische belastingen tot 50 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is ideaal voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en stilte van beweging essentieel zijn.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken