Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina
Bestelnummer:
990071380
EAN:
4031582341232
Productnummer:
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem dat is ontworpen voor diverse meubelapplicaties, waaronder nachtkastjes, meubels, me...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem dat is ontworpen voor diverse meubelapplicaties, waaronder nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. Het product is uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen als draaiend zwenklager, wat optimale mobiliteit en wendbaarheid mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polypropyleen met elektrische geleiding, wat statische opladingen voorkomt en veiligheid bevordert. De totale hoogte van het product bedraagt 55 mm, wat een compact ontwerp garandeert dat geschikt is voor verschillende meubeltypen. Het wiel heeft een statische lastvermogen van 80 kg en een dynamische lastvermogen van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat betrouwbare prestaties onder normale gebruiksomstandigheden waarborgt.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken