Wielen 50 mm
Lumina
Bestelnummer:
990074954
EAN:
4031582340891
Productnummer:
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingss...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen als draaiend swivelgewricht, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie en duurzame prestaties. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polypropyleen met elektrisch geleidende eigenschappen, wat statische opladingen effectief voorkomt en veiligheid bevordert in gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het wielstelsel bedraagt 56 mm, wat een compact ontwerp mogelijk maakt voor verschillende meubelconfiguraties. Dit wiel is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kilogram bedraagt bij een maximale snelheid van 3 kilometer per uur. Deze specificaties maken Lumina een betrouwbare keuze voor mobiele meubeloplossingen die zowel stabiliteit als veiligheid vereisen.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken