Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina
Bestelnummer:
990075214
EAN:
4031582341959
Productnummer:
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, dat is ontworpen voor een veilige en stabiele beweging van meubels op vloeren. ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Het Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, dat is ontworpen voor een veilige en stabiele beweging van meubels op vloeren. De bevestiging van het wiel gebeurt via een kraagpen met gripring en kraag, die zorgt voor een stevige verankering in het meubelframe en een betrouwbare positionering van het wiel. De kraagpen is draaiend uitgevoerd, waardoor het wiel vrij kan zwenken en de bewegingsrichting eenvoudig kan aanpassen. Het behuizingsmateriaal is polypropyleen, een slagvast en chemisch bestendig kunststof die een lichte maar duurzame constructie waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, dat een soepele rotatie mogelijk maakt. De loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in polypropyleen, elektrisch geleidend. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken